回復力、信頼性、堅牢性を備えた電源

OVC III電源


あなたのアプリケーションを保護する

回復力、信頼性、堅牢性を備えた電源


CUIは、EV充電ステーション、産業機器、家電製品、IoTアプリケーションなど、OVC IIIアプリケーション向けに設計されたさまざまな堅牢な電源を提供しています。さらに、これらの電源は、サージ耐性の向上に加え、幅広い入力範囲(最大 305 Vac)を持ち、IEC/EN62368 、61558、および60335の安全要件を満たすように設計されています。重要なアプリケーションの安全性と信頼性をさらに高めるために、CUIのOVC III定格電源には過電流、過電圧、および過熱保護が装備されており、さまざまなアプリケーションに対する安全で信頼性の高いソリューションとなっています。

各モデルを閲覧する

合計20件の結果
パッケージ
dropdn-arrow
フルモールド
金属製ケース
プラスティック・ケース
電力(W)
dropdn-arrow
10
15
20
25
30
35
40
50
60
75
100
150
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
-40
-30
-25
-20
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
40
45
50
55
85

シリーズ


PSK-10Dシリーズ

10W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

PSK-15Dシリーズ

15W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

PSK-20Dシリーズ

20W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

PSK-30Dシリーズ

30W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウントAC-DC電源

今すぐ見る

PSK-40Dシリーズ

40W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウントAC-DC電源

今すぐ見る

PSK-60Dシリーズ

60W、 85~305Vac入力 、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウントAC-DC電源

今すぐ見る

VGS-15Wシリーズ

15W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-25Wシリーズ

25W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-35Wシリーズ

35W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-50Wシリーズ

50W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-75Wシリーズ

75W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-100Wシリーズ

100W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-150Wシリーズ

150W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-50Cシリーズ

50W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-75Cシリーズ

75W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-150Cシリーズ

150W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-150Dシリーズ

150W、 85~305Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

PDRB-30シリーズ

30W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 プラスティック・ケース、 DINレール、 AC-DC電源

今すぐ見る

PDRB-60シリーズ

60W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 プラスティック・ケース、 DINレール、 AC-DC電源

今すぐ見る

PDRB-100シリーズ

100W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 プラスティック・ケース、 DINレール、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink