製造中止

PK15-D5シリーズ

4.5~7.2VDCの入力範囲、 15W、 シングル/デュアル出力

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PK15-D5-S3.3 4.5 ~ 7.2 6.6 3.3 2 --
PK15-D5-S5 4.5 ~ 7.2 10 5 2 --
PK15-D5-S12 4.5 ~ 7.2 12 12 1 --
PK15-D5-S15 4.5 ~ 7.2 12 15 0.8 --
PK15-D5-D5 4.5 ~ 7.2 15 5/-5 1/1 --
PK15-D5-D12 4.5 ~ 7.2 15 12/-12/-12 0.5/0.5 在庫確認PK15-D5-D12
PK15-D5-D15 4.5 ~ 7.2 15 15/-15/-15 0.4/0.4 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web