製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PTK10-Q24-S3 | 10 ~ 36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 |
PTK10-Q24-S5 | 10 ~ 36 | 10 | 5 | 2 |
PTK10-Q24-S12 | 10 ~ 36 | 10.8 | 12 | 0.9 |
PTK10-Q24-S15 | 10 ~ 36 | 10.5 | 15 | 0.7 |
PTK10-Q24-D5 | 10 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/1 |
PTK10-Q24-D12 | 10 ~ 36 | 10.8 | 12/-12 | 0.45/0.45 |
PTK10-Q24-D15 | 10 ~ 36 | 10.5 | 15/-15 | 0.35/0.35 |