製造中止

PTK10-Q48シリーズ

20~72VDCの入力範囲、 10W、 シングル/デュアル出力

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
PTK10-Q48-S3 20 ~ 72 7.92 3.3 2.4
PTK10-Q48-S5 20 ~ 72 10 5 2
PTK10-Q48-S12 20 ~ 72 10.8 12 0.9
PTK10-Q48-S15 20 ~ 72 10.5 15 0.7
PTK10-Q48-D5 20 ~ 72 10 5/-5 1/1
PTK10-Q48-D12 20 ~ 72 10.8 12/-12 0.45/0.45
PTK10-Q48-D15 20 ~ 72 10.5 15/-15 0.35/0.35
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web