製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VASD0.25-S5-D5-SIP | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 5/-5 | 0.03/-0.03 |
VASD0.25-S5-D9-SIP | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 9/-9 | 0.01/-0.01 |
VASD0.25-S5-D12-SIP | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 12/-12 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S5-D15-SIP | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 15/-15 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S12-D5-SIP | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 5/-5 | 0.03/0.03 |
VASD0.25-S12-D9-SIP | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 9/-9 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S12-D12-SIP | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 12/-12 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S12-D15-SIP | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 15/-15 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S24-D5-SIP | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 5/-5 | -- |
VASD0.25-S24-D9-SIP | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 9/-9 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S24-D12-SIP | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 12/-12 | 0.01/0.01 |
VASD0.25-S24-D15-SIP | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 15/-15 | 0.01/0.01 |