この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
30W、 医療関係、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
110W、 医療関係、 PFC、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
120W、 医療関係、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
225W、 90~277Vac入力、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
30W、 医療関係、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
225W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源