15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: DSM1-Sシリーズ
モデル: DSM1-5-S3-S, DSM1-5-S5-S, DSM1-5-S12-S, DSM1-5-S15-S, DSM1-5-D3-S, DSM1-5-D5-S, DSM1-5-D12-S, DSM1-5-D15-S, DSM1-12-S3-S, DSM1-12-S5-S, DSM1-12-S12-S, DSM1-12-S15-S, DSM1-12-D3-S, DSM1-12-D5-S, DSM1-12-D12-S, DSM1-12-D15-S, DSM1-24-S3-S, DSM1-24-S5-S, DSM1-24-S12-S, DSM1-24-S15-S, DSM1-24-D3-S, DSM1-24-D5-S, DSM1-24-D12-S, DSM1-24-D15-S
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899