15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: PDQ2-Sシリーズ
モデル: PDQ2-D5-S3-S, PDQ2-D5-S5-S, PDQ2-D5-S12-S, PDQ2-D5-S15-S, PDQ2-D5-D5-S, PDQ2-D5-D12-S, PDQ2-D5-D15-S, PDQ2-D12-S3-S, PDQ2-D12-S5-S, PDQ2-D12-S12-S, PDQ2-D12-S15-S, PDQ2-D12-D5-S, PDQ2-D12-D12-S, PDQ2-D12-D15-S, PDQ2-D24-S3-S, PDQ2-D24-S5-S, PDQ2-D24-S12-S, PDQ2-D24-S15-S, PDQ2-D24-D5-S, PDQ2-D24-D12-S, PDQ2-D24-D15-S, PDQ2-D48-S3-S, PDQ2-D48-S5-S, PDQ2-D48-S12-S, PDQ2-D48-S15-S, PDQ2-D48-D5-S, PDQ2-D48-D12-S, PDQ2-D48-D15-S
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899