15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: PDSE1-Mシリーズ
モデル: PDSE1-S3-S3-M, PDSE1-S3-S5-M, PDSE1-S3-S9-M, PDSE1-S3-S12-M, PDSE1-S3-S15-M, PDSE1-S3-S24-M, PDSE1-S3-D3-M, PDSE1-S3-D5-M, PDSE1-S3-D9-M, PDSE1-S3-D12-M, PDSE1-S3-D15-M, PDSE1-S3-D24-M, PDSE1-S5-S3-M, PDSE1-S5-S5-M, PDSE1-S5-S9-M, PDSE1-S5-S12-M, PDSE1-S5-S15-M, PDSE1-S5-S24-M, PDSE1-S5-D5-M, PDSE1-S5-D9-M, PDSE1-S5-D12-M, PDSE1-S5-D15-M, PDSE1-S5-D24-M, PDSE1-S12-D5-M, PDSE1-S12-D9-M, PDSE1-S12-D12-M, PDSE1-S12-D15-M, PDSE1-S12-D24-M, PDSE1-S12-S5-M, PDSE1-S12-S9-M, PDSE1-S12-S12-M, PDSE1-S12-S15-M, PDSE1-S12-S24-M, PDSE1-S15-D15-M, PDSE1-S15-S5-M, PDSE1-S15-S15-M, PDSE1-S24-D5-M, PDSE1-S24-D9-M, PDSE1-S24-D12-M, PDSE1-S24-D15-M, PDSE1-S24-D24-M, PDSE1-S24-S5-M, PDSE1-S24-S9-M, PDSE1-S24-S12-M, PDSE1-S24-S15-M, PDSE1-S24-S24-M
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899