15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: PRC60シリーズ
モデル: PRC60-24-S3, PRC60-24-S5, PRC60-24-S12, PRC60-24-S15, PRC60-24-S24, PRC60-24-D12, PRC60-24-D15, PRC60-24-D24, PRC60-48-S3, PRC60-48-S5, PRC60-48-S12, PRC60-48-S15, PRC60-48-S24, PRC60-48-D12, PRC60-48-D15, PRC60-48-D24
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899