小型で薄型の絶縁型DC-DCコンバータ

2.54cm x 2.54cm DC-DCコンバータ


小型カプセル化DIPモジュール

小型で薄型の絶縁型DC-DCコンバータ


CUIのオープンフレームとフルモールド・パッケージの絶縁型DC-DCコンバータ製品ラインは、小型で薄型の業界標準2.54cm x 2.54cmフットプリントを特長としており、2.54 x 5.08mmのモジュールとの置き換えが可能です。これらのモデルには6~30 Wに対応するモデルがあり、最大4:1入力範囲までを提供し、最大効率90%です。このシリーズは、動作温度範囲が最大-40~105℃と広いため、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。

特長


  • 業界標準の2.54×2.54mm DIPパッケージ
  • 6 W~30 Wの絶縁型出力
  • 最大4:1入力範囲
  • 最大-40~105°Cの動作温度範囲
  • 90%の最大効率

1x1 DC-DCコンバータを検索する

合計1件の結果

シリーズ


PDQ30-Dシリーズ

30W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web