ポイントオブロード(POL)での効率を最大化するCUIの0.5 A~1 Aの非絶縁型DC-DCコンバータの製品ラインは、様々な非絶縁POLコンバータとDCスイッチング・レギュレータで構成されています。リニアLM78XXとLM79XXレギュレータの代替として設計された当社の DCスイッチング・レギュレータ製品ファミリーは、0.5A〜1Aの範囲で効率を最大97%向上。非常にコンパクトで効率的なソリューションを実現します。
合計の結果: 4