アクティブ

P78A-0500シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

P78A-0500シリーズ
P78A-0500シリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 3~5 Vdc 出力オプション
  • 28 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン
  • 広い入力電圧範囲
  • 低リップル・ノイズ
  • 95%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなP78A-0500非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、P78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、組み込みスペースとエネルギー効率が重要なアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.335 x 0.41
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 8.5 x 10.4
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
P78A03-0500 6 ~ 28 1.65 3.3 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78A03-0500 サンプルの依頼 見積依頼
P78A05-0500 7 ~ 28 2.5 5 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78A05-0500 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web