DC-DCコンバータ

1~700Wの範囲のDC-DCコンバータ

品質と専門性に焦点を当てたCUIのDC-DCコンバータの製品ラインは、パッケージ構成、入力・出力電圧オプション、保護機能、および特殊機能を幅広く提供しています。長年にわたるDC-DCコンバータ製品ラインの開発経験により、経済的な低消費電力ソリューションから、堅牢で信頼性の高い電源モジュールに至るまで、当社はお客様のあらゆるニーズについて十分把握しています。私たちはさらなる小型化、そして効率化を継続的に設計に取り入れており、最新のDC-DC製品でお客様の現在のニーズだけでなく将来のニーズにも合った性能を提供します。

DC-DCコンバータに関するよくあるご質問

1. 安定型電源と非安定型電源の違いは何ですか。


入力電圧と負荷電流が変更されると、非安定化出力電源よりも安定化出力電源のほうがより安定した出力電圧に変更されます。詳細を見る。

2. DC-DCコンバータでの入力範囲が1:1、2:1、4:1、8:1、12:1とはどのような意味ですか。


DC-DCコンバータは、AC-DC供給で一般的に発生する標準化された入力電圧(120V~240V)を持っておらず、コンバータの入力電圧機能を簡潔に表示することを望んでいます。比率(1:1、2:1など)は、コンバータがデータシート仕様を満たす最小入力電圧の最大入力電圧に対する比率です。

3.  DC-DCコンバータは正電圧を負電圧に変換できますか?


そうです、CUIの一部の非絶縁型コンバータとCUIのすべての絶縁型コンバータは、ポジティブ入力電圧からネガティブ出力電圧を作成するために使用できます。非絶縁型コンバータについては、データシートのアプリケーションノートが、コンバータがネガティブ出力電圧を作成する能力があるかどうかを示します。すべての絶縁型コンバータは、ポジティブ出力を接地に接続することができ、ネガティブ出力は負電圧を生成します。
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web