3 W~30Wに対応するCUIの非対称DC-DCコンバータの製品ラインは、互いに独立して絶縁された2つの安定化出力を装備した設計です。この出力機能は、モータ制御回路、分散電源システム、ハイブリッドモジュールシステムなど、スペースに制約のある環境で複数の電圧レールを必要とするアプリケーションに最適です。この製品は、SIPパッケージとDIPパッケージがあり、ワイド入力範囲、堅牢な動作温度、低電圧、過電流、短絡保護を提供します。
サンプルの依頼
データシート
シリーズ
3W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 500/1500/3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ