ウォールマウント型AC-DC電源

固定型ブレードおよび複数ブレード型の両構成で利用可能なCUIのAC-DCウォールマウントは3W~60Wの範囲で提供されています。このウォールマウントアダプタには、さまざまなDC出力プラグ、USBタイプAおよびCの各種インレット、カラーオプション、向きなど幅広い選択肢が提供されています。当社では、今後もポートフォリオが最新の効率(DoEレベルVIおよびCoCティア 2)および安全基準(62368-1および60601-1)に従って最新の状態に維持されるよう継続的な努力を続けていく予定です。標準ポートフォリオに加えて、当社はブランド、機械的、電気的な修正を提供することでお客様の電力ニーズにも対応しています。

フィルタ





すべてリセット

合計の結果: 58

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web