デスクトップ型AC-DC電源

CUIのAC-DCデスクトップ・アダプタは12 W~300 Wの範囲で提供されており、北米、ヨーロッパ、英国、日本、中国、オーストラリア向けにさまざまなDC出力プラグおよびACインレットコード(C8、C18およびC14)があります。次世代デスクトップ・アダプタは、最新の効率規制(DoEレベルVIおよびCoCティア2)に対応し、ICTおよび視聴覚(62368-1)、ならびに医療機器(60601-1)に対する現在の安全基準を保持しています。当社では標準製品だけに留まらず、お客様の特定カスタマイズニーズに対応するための共同開発も喜んでお受けいたします。ユニークなDCプラグの統合、あるいはアダプタケースを貴社ロゴやカラーでブランド化など、あらゆるニーズに対応いたします。

フィルタ




すべてリセット

合計の結果: 37

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web