DCスイッチング・レギュレータ


超高効率非絶縁型DC-DCコンバータ


非常にコンパクトで高効率のDCレギュレータ

非常にコンパクトで高効率のDCレギュレータ


CUIのDCレギュレータのファミリーは、リニアLM78XXおよびLM79XXレギュレータの代替として設計され、スイッチング・テクノロジーを活用して、非常にコンパクトで高効率の代替ソリューションを提供しています。リニア・レギュレータとは異なり、これらのDCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。CUIのDCスイッチング・レギュレータのファミリーは、0.3A、1A、1.5A、および2Aの出力電流で使用できます。

特長


  • 500mA~2A
  • TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXリニアレギュレータと互換性のあるピン
  • 最大97%の高い効率
  • -40~+85℃の動作温度
  • ヒートシンクが不要

DCスイッチング・レギュレータを検索する

合計2件の結果
出力電流(A)
dropdn-arrow
0.3
0.5
1
1.5
2
3

シリーズ


P78A-0500シリーズ

500mA出力電流、 6~28 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

P78A-1000シリーズ

1A出力電流、 7~28 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web