AC-DC電源

AC-DC電源は、グリッドからの電流を大多数の電気製品への給電に必要な直接電流へと変換する電源です。輸送市場および工業市場から消費者アプリケーションおよびIoTアプリケーションに至るまで、AC-DC電源は、世界中に広がるシステムの中に不可欠な統合コンポーネントです。CUIは、電力にまつわる曖昧さを解消し、OEM、デザインエンジニア、ソフトウエアエンジニア向けに各システムのソリューションを提供することに尽力しています。お客様が必要な時はいつでも、CUIはパワーを供給します。

外部AC-DC製品のヒーロー

CUIのAC-DC電源ポートフォリオ


電源業界のリーダーとして、設計時の電源の役割がますます重要になっていることを実感しています。多様な電力課題に対応するために、当社は外部および組み込み構成の両方で、利用可能な包括的なAC-DC電源製品を開発しました。様々な機能を備えた当社のスイッチング電源は、ほとんどの主要市場でアプリケーションのニーズに対応するように設計されています。また、エネルギー効率が設計を決定するうえで重要な役割を担っていることを理解している弊社は、AC-DC電源の製品ライン全体でエネルギー効率への新たな取り組みを始めました。確かな品質とサービスへの揺るぎないコミットメントにより、お客様の次の設計をさらに強力な製品に飛躍させることができます。

変動する内部AC-DC製品

AC-DC電源を選択する


お客様の設計に合った適切なAC-DC電源モジュールの選択をサポートをするために、先進型パラメトリック検索ツールを開発しました。パラメトリック検索は、次の仕様に基づいてAC-DC製品のポートフォリオの絞り込み検索を行います。パッケージタイプ、マウントスタイル、フットプリント、電力範囲など。検索機能の中では、結果を共有またはダウンロードしたり、データシートを表示したり、製品在庫の確認も行うことができます。

CUI電源のメリット


グローバル・リソース
世界的なリソースEMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)、アジア太平洋、および南北アメリカに販売、エンジニアリング、およびサポートスタッフを配置しています。
サービス
サービスお客様の要件に迅速に対応するため、サービス、エンジニアリング、および製造ソリューションのあらゆる側面を管理する専任チームが結成されました。
市場に出るまでの時間
市場投入までの時間多層設計アプローチを使用して、開発期間を最短化しています。次世代技術と製品管理ツールの開発を継続的に行い、さらにフル生産の能力により、お客様のプロジェクトの順調な進行を保証します。
品質と信頼性
品質と信頼性ISO9001:2015準拠のプロセスにより、欠陥ゼロと高い信頼性を目指しています。
柔軟性
柔軟性設計変更を管理する能力と、スケジュール調整、および在庫管理プログラムにより、お客様のニーズに対応し、最適化された技術および販売ソリューションを実現します。
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web