電源フィルタ

グローバル準拠したEMI電源フィルタとEMC電源フィルタ

便利でコンパクトなデザインのドロップイン型ソリューションで、伝導ノイズを削減するCUIのPCB、シャーシ・マウント、およびDINレール・マウント・スタイルのパワー・フィルタは、EMIとEMC準拠を念頭に構築されています。CUIのAC-DC電源フィルタの製品ラインは、40~+85℃の動作温度範囲、1.5Aの電流定格、47~63Hzの動作周波数が特長です。IEC/EN 61000-4-5 準拠に加えて、これらのAC-DC電源フィルタはノイズも削減し、CISPR22/EN55022 クラスBへの準拠にも役立ちます。CUIのDC-DC電源フィルタは、0~160のVDC入力範囲、-40~+100℃の動作温度範囲、3~25Aの電流定格、および30~75Wの電源オプションを提供します。CUIのモジュール型電源フィルタは、ACおよびDC電源ラインのEMIノイズを削減する効率的かつすぐに使えるソリューションです。

製品

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink