CUIの医療用DC-DCコンバータは、幅広い医療アプリケーション向けの多用途で信頼性の高いソリューションです。当社のDC-DCコンバータは、高絶縁電圧、シングルおよびデュアル出力、拡張温度範囲、強化された安全機能を提供し、高絶縁電圧を必要とする医療機器、低消費電力の家電製品、産業機器に最適です。医療用60601-1安全認証を受けた当社の小型軽量コンバータは、幅広い入力電圧オプションと過電流、短絡、過電圧保護を提供し、最高の信頼性と安全性を実現します。
サンプルの依頼
データシート
シリーズ
15W、 2:1の入力比、 シングル安定化出力、 DIP、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ