窒化ガリウム(GaN)は、従来の使用されてきたシリコンを超える多くのメリットを提供する広いバンドギャップを持つ半導体化合物です。スイッチング・アプリケーションのトランジスターとして GaN を使用することで、効率を向上し、フォームファクターを削減し、動作温度範囲を拡大することができます。このため、GaN は高効率および小型フォームファクターが望まれるデスクトップ・アダプタやその他の電力変換アプリケーションに最適です。
スイッチング損失でGaNが減少することで、より高いスイッチング周波数と高い電力密度が可能になります。これらの技術的な改善により、よりコンパクトな内部コンポーネントを使うことが可能になり、結果的に電源が小型化されます。GaN デスクトップ・アダプタは、携帯型の電力と製品の美しさが優先されるアプリケーション向けに、より軽量なオプションを提供します。
シリコントランジスタと比較すると、GaNはより低いオン状態の抵抗を持ちます。これにより、減少した導通損失を通して効率が向上します。さらに、GaNはシリコントランジスターよりもゲートや出力荷電が低く、逆回復荷電がほぼゼロになります。結果として、GaNは従来のシリコントランジスターよりも効率的です。
幅広いバンドギャップにより、GaN素材は、シリコンと比較してより優れた熱伝導性を提供します。これは高効率とともに、より高い温度での操作とGaNデバイスのより効率的な冷却を可能にし、アダプタを冷却し、熱による損傷から安全に保つことができます。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ