2" x 3" and 3" x 5" Open Frame Power Modules

高密度AC-DC電源


薄型、高効率設計、最大550 W

2" x 3" and 3" x 5" Open Frame Power Modules


Featuring high power densities up to 30 W/in3, CUI's VOF ac-dc power supply series delivers efficiency up to 94% in industry standard 2 x 3 and 3 x 5 inch footprints. プロファイルが1.9センチと小さいため、15~550 Wの小型電源は、電力密度が重要となる産業、電気通信、およびIT機器アプリケーションに最適なソリューションです。

特長


  • 15〜550Wの連続出力
  • 最高電力密度30W/in3
  • 94%の最大効率
  • Industry standard 2 x 3 and 3 x 5 inch footprints
  • コンパクト、薄型パッケージ

Browse High Density Ac-Dc Power Supplies

合計1件の結果

シリーズ


VOF-300シリーズ

300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web