100~550Wの小型、薄型モジュール

高密度医療用AC-DC電源


IEC 60601‑1‑2 第4版 認証済み

100~550Wの小型、薄型モジュール


2 x MOPPアプリケーションおよび第4版のEMC要件用のIEC 60601-1版3.1医療安全基準の許可を受けた 高密度VMSシリーズは最大効率94%、最大電力密度30W/in3を特長としています。これらの医療用電源は、業界標準の5.08cm x 10.16cm (2 x 4インチ) および7.62cm x12.7cm(3 x 5インチ)のパッケージで、プロファイルは1.9cm (0.75インチ)と低く、12〜58 Vdcの出力電圧オプションを提供し、 無負荷消費電力は0.3 W、ユニバーサル入力電圧の範囲は80〜264 Vacとなります。コンパクトで高性能な設計により、VMSシリーズは、エンジニアに医療監視デバイス、医療診断機器、歯科用アプリケーションに理想的なソリューションを提供します。

特長


  • 100〜550Wの連続出力
  • IEC 60601-1-2 第4版認定済み
  • 最高電力密度30W/in3
  • 94%の最大効率
  • コンパクト、薄型パッケージ

医療用高密度電源を検索する

合計13件の結果

シリーズ


製品アイコン VMS-130シリーズ

130W、 80~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 シャーシマウントAC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-130-BPシリーズ

130W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 オープンフレーム、 シャーシマウントAC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-130-CNFシリーズ

130W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 金属製ケース、 シャーシマウントAC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-160シリーズ

160W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 5.08cm x 10.16cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-300シリーズ

300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cm Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-300-CFシリーズ

300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmの金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-300-CFSシリーズ

300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-300Aシリーズ

300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-300A-CNFシリーズ

300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmの金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-450Bシリーズ

450W、 100~240Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-450B-CFシリーズ

450W、 100~240Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 トップファン付きメタルケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-450B-CFSシリーズ

450W、 100~240Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 サイドファン付きメタルケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

製品アイコン VMS-450B-CNFシリーズ

450W、 100~240Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 ファンなしの金属ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web