失効になるIEC 60950-1およびIEC 60065規格に取って代わるために設定されたIEC 62368-1規格は、ICTや視聴覚機器の設計者にとって重要な移行を意味しています。IEC 62368-1は、現在の2つの規格を単に混合したもの以上の重要な意味を持っており、最終システムに対してだけでなく、電源のようなコンポーネントにも適用されます。CUIが電源ポートフォリオを近日発表予定の62368-1規格にアップグレードする理由はここにあります。そのため、設計者は2020年12月の実施日までは窮地に追い込まれることはありません。CUIの既存の電源モデルは既に3~250Wの範囲で適合しています。これらは、最新のグリーン電源技術を採用しており、変化していく規格に先回りしてお客様の設計を維持するために、追加の安全承認の数々を搭載しています。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ