IEC 62368-1は、情報通信技術(ICT)とオーディオビジュアル(AV)アプリケーション用に設計された電子機器に適用される国際安全基準です。これは、長年使用されてきたIEC 60950基準(ITEアプリケーション)とIEC 60065基準(AVアプリケーション)を組み合わせて置き換えるものです。この基準は、危険性に基づく安全エンジニアリング(HBSE)の原則を適用することで、製品を置き替えるのとは異なる方法で製品の安全性にアプローチします。3ブロックモデルを使用して危険性を特定し、適切な保護手段を決定します。
IEC 62368-1が60950-1と60065を置き替えて一つにまとめる
米国とEUが実施日を統一化
HBSEは、電源、エネルギー伝達メカニズム(図1)、またはセーフガード(図 2)、ユーザーとの間のつながりを説明する3ブロックモデルを利用して、危険性と安全策を可視化します。
ハードウェアと周辺機器
ウェアラブル、POS端末、メディアストレージ、サーマルプリンター
ネットワーク
サーバ、ルータ、ハブ、スイッチ、モデム
家電
アンプ、ホームシアターシステム、ドローン
ディスプレイとビジュアル
モニタ、ビデオ検査装置、ビデオカメラ、プロジェクター
テレコム
警報システム、ワイヤレス電話、会議システム、テレビカメラ
オフィス機器
プリンター、スキャナー、シュレッダー