CUIの次世代VOFオープンフレームAC-DC電源シリーズは、高効率、無負荷パフォーマンス向上を実現し、環境に優しい動力技術への高まる需要を満たします。これらの電源は、業界標準フットプリント、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。
サンプルの依頼
データシート
シリーズ
130W、 80~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 シャーシマウントAC-DC電源
6W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
10W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
12W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
12W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
15W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
20W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
25W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
25W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
50W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
60W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
60W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
70W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
85W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
180W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
275W、 80~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
550W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源