高いピーク負荷に対応する電源

電源をさらにパワーアップ。


パワーブーストを使って、ピークではなく公称値で設計

高いピーク負荷に対応する電源


ピーク電力要件が平均電力要件よりも大幅に上回っている電子機器のアプリケーションが多数あります。このようなアプリケーションの一例には、起動時のモーター、充電コンデンサ、即時加熱が必要なアイテム、断続的なテストの負荷、ストロボライト、音声のバースト等があります。CUIの革新的なパワーブースト機能は、最長で10秒もの間定格電力の2倍を供給することが可能で、これらのアプリケーションに対する最適なソリューションを提供します。定格電流を倍増するということは、この内蔵型AC-DC製品は高い過渡負荷をサポートできることを意味しており、ピーク電力ではなく、公称値を使って設計することが可能になります。

Power Boost製品のご購入の際は、CUIのカタログ番号の後に「-PB」を必ず追加してください。詳細については、データシートの部品番号キーを参照してください。

特長

  • 5~48VDCの出力電圧
  • 最大で90%の効率
  • -30~70°Cの動作温度
  • ユニバーサル型入力電圧範囲(90~264VAC)
  • 過電圧および短絡に対する保護機能を搭載
  • UL/EN/IEC 62368-1認証
  • パワーブースト(最大2倍の定格電流までの過渡負荷をサポートします)

共通アプリケーション


  • 電動モーター
  • 電気ポンプ
  • コンデンサバンク
  • 感熱プリンター
  • テストモジュール
  • ストロボライト

各モデルを閲覧する

合計4件の結果

シリーズ


PSK-S25Bシリーズ

25W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VOF-S25Bシリーズ

25W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

PSK-S60Bシリーズ

60W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VOF-S60Bシリーズ

60W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web