製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電流(A) | 出力電圧(VDC) | パッケージ | 方向 | 外形寸法 LxWxH (mm) | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDM2Z-12HT | 4.5 ~ 14 | 60 | 12 | 0.6 ~ 5 | DIP | 水平型 | 21 x 12.7 x 7.22 | |
NDM2Z-12V | 4.5 ~ 14 | 60 | 12 | 0.6 ~ 5 | SIP | 垂直型 | 20.8 x 7.6 x 15.6 | |
NDM2Z-12HS | 4.5 ~ 14 | 60 | 12 | 0.6 ~ 5 | SMT | 水平型 | 21 x 12.7 x 7.22 | |
NDM2Z-25HT | 4.5 ~ 14 | 82.5 | 25 | 0.6 ~ 3.3 | DIP | 水平型 | 25.65 x 13.8 x 7.22 | |
NDM2Z-25V | 4.5 ~ 14 | 82.5 | 25 | 0.6 ~ 3.3 | SIP | 垂直型 | 26.3 x 7.6 x 15.6 | |
NDM2Z-25HS | 4.5 ~ 14 | 82.5 | 25 | 0.6 ~ 3.3 | SMT | 水平型 | 25.65 x 13.8 x 7.22 | |
NDM2Z-50HT | 4.5 ~ 14 | 165 | 50 | 0.6 ~ 3.3 | DIP | 水平型 | 30.85 x 20 x 9.22 | |
NDM2Z-50V | 4.5 ~ 14 | 165 | 50 | 0.6 ~ 3.3 | SIP | 垂直型 | 33 x 8.6 x 18.1 | |
NDM2Z-50HS | 4.5 ~ 14 | 165 | 50 | 0.6 ~ 3.3 | SMT | 水平型 | 30.85 x 20 x 9.22 |