VQA3-Sシリーズは、IGBTドライバ・アプリケーション用に設計された7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータは、2つの非安定化出力、拡張温度範囲、5000VDC絶縁耐圧、最大87%の高効率動作を特徴とし、風力タービンおよびソーラーパネル・アプリケーション向けの完全絶縁型ゲート・ドライブに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VQA3-S5-D15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2.4 | 15/-8.7 | 0.08/-0.08 | UL/cUL |
VQA3-S12-D15-S | 10.8 ~ 13.2 | 3 | 15/-9 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
VQA3-SX12-D15-S | 9 ~ 15 | 3 | 15/-9 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
VQA3-S15-D15-S | 13.5 ~ 16.5 | 3 | 15/-9 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
VQA3-S24-D15-S | 21.6 ~ 26.4 | 3 | 15/-9 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |