NRND

VQA3S-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。

VQA3S-Sシリーズ
VQA3S-Sシリーズの別の画像

概要

  • 3W
  • 1:1入力範囲
  • デュアル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 最大87%の高い効率
  • SiCドライバーのアプリケーション向けに設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

VQA3S-Sシリーズは、IGBTドライバ・アプリケーション用に設計された7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータは、2つの非安定化出力、拡張温度範囲、短絡保護、最大87%の高効率動作を特徴とし、風力タービンおよびソーラーパネル・アプリケーション向けの完全絶縁型ゲート・ドライブに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    5600
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.39 x 0.49
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VQA3S-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2.4 15/-0.08 0.08/-5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S5-D15-S
VQA3S-S5-D18-S 4.5 ~ 5.5 3.2 18/-3.5 0.08/-4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S5-D18-S
VQA3S-S5-D20-S 4.5 ~ 5.5 2.88 20/-4 0.08/-3.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S5-D20-S
VQA3S-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 3 15/-0.1 0.1/-2.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S12-D15-S
VQA3S-S12-DX15-S 10.8 ~ 13.2 3.6 15/-4 0.1/-3 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント --
VQA3S-S12-D18-S 10.8 ~ 13.2 3.6 18/-3 0.12/-4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S12-D18-S
VQA3S-S12-D20-S 10.8 ~ 13.2 3.6 20/-0.09 0.09/-5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S12-D20-S
VQA3S-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 3.6 15/-4 0.09/-5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S15-D15-S
VQA3S-S15-D20-S 13.5 ~ 16.5 3.6 20/-5 0.12/-4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S15-D20-S
VQA3S-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 3.6 15/-0.12 0.12/-4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S24-D15-S
VQA3S-S24-D20-S 21.6 ~ 26.4 3.6 20/-0.09 0.09 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQA3S-S24-D20-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web