AE15B-EW-DINシリーズは15W絶縁型DC-DCコンバータ で、幅広い10:1の入力範囲と5600VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化されたDINレールパッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40~最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの 再生可能エネルギーアプリケーション 向けの信頼できるオプションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
AE15B-EW-S12-DIN | 100 ~ 1000 | 15 | 12 | 1.25 | CE,UKCA |
AE15B-EW-S15-DIN | 100 ~ 1000 | 15 | 15 | 1 | CE,UKCA |
AE15B-EW-S24-DIN | 100 ~ 1000 | 15 | 24 | 0.625 | CE,UKCA |