NRND

AE15B-EWシリーズ

5 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

AE15B-EWシリーズ
AE15B-EWシリーズの別の画像

概要

  • 15W
  • 10:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 入力極性反転保護
  • -40~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62109
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

AE15B-EWシリーズは15W絶縁型DC-DCコンバータ で、幅広い10:1の入力範囲と5600VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化されたボードマウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40~最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの 再生可能エネルギーアプリケーション 向けの信頼できるオプションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    5600
  • 安全基準
     
    62109
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.76 x 1.89 x 0.925
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    70 x 48 x 23.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
AE15B-EW-S12 100 ~ 1000 15 12 1.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認AE15B-EW-S12
AE15B-EW-S15 100 ~ 1000 15 15 1 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認AE15B-EW-S15
AE15B-EW-S24 100 ~ 1000 15 24 0.625 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認AE15B-EW-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web