AE15B-UW-Tシリーズは15W絶縁型DC-DCコンバータ で、5600VDC絶縁耐圧および200から1500Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたシャーシ・マウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの 再生可能エネルギーアプリケーション 向けの信頼できるオプションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
AE15B-UW-S5-T | 200 ~ 1500 | 10 | 5 | 2 | CE,UKCA |
AE15B-UW-S12-T | 200 ~ 1500 | 15 | 12 | 1.25 | CE,UKCA |
AE15B-UW-S15-T | 200 ~ 1500 | 15 | 15 | 1 | CE,UKCA |
AE15B-UW-S24-T | 200 ~ 1500 | 15 | 24 | 0.625 | CE,UKCA |