この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
288~300 W、 3極(C14)、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
300W、 GaN Tech、 3極(C14)、 デスクトップ、 AC-DC電源
6W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
250W、 医療関係、 PFC、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
200W、 医療関係、 PFC、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
SMIマルチブレード電源アダプタ用中国向けブレード(黒)