AE40B-UW-DINシリーズは40W絶縁型DC-DCコンバータで、5600VDC絶縁耐圧および250から1500Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたDINレールパッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+105°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
AE40B-UW-S12-DIN | 250 ~ 1500 | 40 | 12 | 3.34 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S24-DIN | 250 ~ 1500 | 40 | 24 | 1.67 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S28-DIN | 250 ~ 1500 | 40 | 28 | 1.43 | CE, UKCA |