NRND

AE40B-UWシリーズ

8 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

AE40B-UWシリーズ
AE40B-UWシリーズの別の画像

概要

  • 40W
  • 6:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 非常に広い入力電圧範囲
  • 強化絶縁
  • 入力極性反転保護
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62109
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

AE40B-UWシリーズは40W絶縁型DC-DCコンバータで、5600VDC絶縁耐圧および250から1500Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたボードマウントパッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+105°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    5600
  • 安全基準
     
    62109
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.291 x 2.303 x 1.181
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    109 x 58.5 x 30
  • 保護
     
    出力の過電流、過電圧、短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
AE40B-UW-S12 250 ~ 1500 40 12 3.34 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認AE40B-UW-S12
AE40B-UW-S24 250 ~ 1500 40 24 1.67 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認AE40B-UW-S24
AE40B-UW-S28 250 ~ 1500 40 28 1.43 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認AE40B-UW-S28
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink