NRND

AE40B-UW-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

AE40B-UW-Tシリーズ
AE40B-UW-Tシリーズの別の画像

概要

  • 40W
  • 6:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 非常に広い入力電圧範囲
  • 強化絶縁
  • 入力極性反転保護
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62109
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

AE40B-UW-Tシリーズは40W絶縁型DC-DCコンバータ で、5600VDC絶縁耐圧および250から1500Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたシャーシ・マウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+105°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの 再生可能エネルギーアプリケーション 向けの信頼できるオプションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    5600
  • 安全基準
     
    62109
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.315 x 2.756 x 1.516
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    135 x 70 x 38.5
  • 保護
     
    出力の過電流、過電圧、短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
AE40B-UW-S12-T 250 ~ 1500 40 12 3.34 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認AE40B-UW-S12-T
AE40B-UW-S24-T 250 ~ 1500 40 24 1.67 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認AE40B-UW-S24-T
AE40B-UW-S28-T 250 ~ 1500 40 28 1.43 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認AE40B-UW-S28-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web