AE40B-UW-Tシリーズは40W絶縁型DC-DCコンバータ で、5600VDC絶縁耐圧および250から1500Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたシャーシ・マウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+105°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの 再生可能エネルギーアプリケーション 向けの信頼できるオプションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
AE40B-UW-S12-T | 250 ~ 1500 | 40 | 12 | 3.34 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S24-T | 250 ~ 1500 | 40 | 24 | 1.67 | CE, UKCA |
AE40B-UW-S28-T | 250 ~ 1500 | 40 | 28 | 1.43 | CE, UKCA |