アクティブ

DQC30-DINシリーズ

絶縁型DC-DCコンバータ

DQC30-DINシリーズ

概要

  • シングル/デュアル安定化出力
  • 最大30Wの絶縁出力
  • リモートオン/オフ制御
  • ディレーティング付き-40~100°Cの温度範囲
  • 内部にタンタルコンデンサなし
  • 5,000 メーター動作高度
  • 正論理オプションと負論理オプション
  • 広い動作温度範囲

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368-1
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

DQC30-DINシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータのファミリで、4:1の入力電圧範囲とシングル/デュアル安定化出力を備えています。コンパクトなDINレールパッケージに収納され、-40℃~+100℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションを含む過酷な環境条件での利用に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368-1
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.31 x 1.48 x 1.71
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    84.2 x 37.5 x 43.4
  • 保護
     
    入力UVLO(低電圧誤動作防止機能)、過熱、過電圧、短絡に対する保護機能を搭載

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
DQC30-24-S3-DIN 10 ~ 36 30 3.3 7.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S3N-DIN 10 ~ 36 30 3.3 7.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S5-DIN 10 ~ 36 30 5 6 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S5N-DIN 10 ~ 36 30 5 6 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S12-DIN 10 ~ 36 30 12 2.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S12N-DIN 10 ~ 36 30 12 2.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-D12-DIN 10 ~ 36 30 12, -12 1.25, -1.25 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-D12N-DIN 10 ~ 36 30 12, -12 -1.25、1.25 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S15-DIN 10 ~ 36 30 15 2 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-S15N-DIN 10 ~ 36 30 15 2 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-D15-DIN 10 ~ 36 30 15, -15 1, -1 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-24-D15N-DIN 10 ~ 36 30 15, -15 1, -1 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S3-DIN 19 ~ 74 30 3.3 7.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S3N-DIN 19 ~ 74 30 3.3 7.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S5-DIN 19 ~ 74 30 5 6 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S5N-DIN 19 ~ 74 30 5 6 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S12-DIN 19 ~ 74 30 12 2.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S12N-DIN 19 ~ 74 30 12 2.5 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-D12-DIN 19 ~ 74 30 12, -12 1.25, -1.25 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-D12N-DIN 19 ~ 74 30 12, -12 1.25, -1.25 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S15-DIN 19 ~ 74 30 15 2 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-S15N-DIN 19 ~ 74 30 15 2 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-D15-DIN 19 ~ 74 30 15, -15 1, -1 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
DQC30-48-D15N-DIN 19 ~ 74 30 15, -15 1, -1 CE, UKCA 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web