アクティブ

DQS1-Sシリーズ

4ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

DQS1-Sシリーズ
DQS1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • ディレーティング付き-40~+90°Cの温度範囲
  • 産業標準4ピンのSIPパッケージ
  • 1,000VDC絶縁耐圧

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

DQS1-Sシリーズは、コンパクトな4ピンSIPパッケージを採用した非安定化DC-DCコンバータモジュール製品ファミリーです。この低電力DC-DCコンバータは、1,000VDC絶縁耐圧、短絡保護、UL/cUL 62368-1認証、1Wの絶縁出力を提供し、家電製品、デジタルまたはアナログシステム、小規模オートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.46 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 6 x 10.2
  • 保護
     
    短絡保護
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 PCBフットプリント サンプルの依頼 RFQ
DQS1-3-S3-S 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-3-S5-S 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-3-S12-S 2.97 ~ 3.63 1 12 0.084 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-3-S15-S 2.97 ~ 3.63 1 15 0.067 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.067 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.084 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.084 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
DQS1-24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL PCBフットプリント サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink