データシート
すべてのモデル
DRM2-Sシリーズは、業界標準の7ピンSIPパッケージを採用したシングルまたはデュアル非安定化DC-DCコンバータモジュール製品ファミリーです。この低電力DC-DCコンバータは、3,000VDC絶縁耐圧、ディレーティング付き-40~95°Cの動作温度範囲、UL/cUL 62368-1認証、2W絶縁出力を提供し、家電製品、スマート家電製品、小規模オートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。
1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 4000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル非安定化出力、 7ピンSIP、 4000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
2W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 4000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
2W、 2:1の入力電圧範囲 、 シングル/デュアル安定化出力、 8ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
2W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 7ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ