DRS1-Sシリーズは、コンパクトな4ピンSIPパッケージを採用した非安定化DC-DCコンバータモジュール製品ファミリーです。この低電力DC-DCコンバータは、2,000VDC絶縁耐圧、-40~90°Cの動作温度範囲、UL/cUL 62368-1認証、1W絶縁出力を提供し、家電製品、スマート家電製品、小規模オートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
DRS1-3-S3-S | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-3-S5-S | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-3-S12-S | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-3-S15-S | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-5-S3-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-5-S5-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-5-S12-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-5-S15-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-12-S3-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-12-S15-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-24-S3-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-24-S5-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-24-S15-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |