アクティブ

DSM2-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

DSM2-Sシリーズ
DSM2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • ディレーティング付き-40~+95°Cの温度範囲
  • 産業標準7ピンのSIPパッケージ
  • シングル/デュアル非安定化出力

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

DSM2-Sシリーズは、産業標準の7ピンSIPパッケージを採用したシングルまたはデュアル非安定化DC-DCコンバータモジュール製品ファミリーです。この低電力DC-DCコンバータは、4,000VDC絶縁耐圧、ディレーティング付き-40~ 95°Cの動作温度範囲、UL/cUL 62368-1認証、2W絶縁出力を提供し、家電製品、スマート家電製品、小規模オートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 7.05 x 10.2
  • 保護
     
    短絡保護

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
DSM2-5-S3-S 4.5 ~ 5.5 2 3.3 0.606 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-S5-S 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-S9-S 4.5 ~ 5.5 2 9 0.223 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-S12-S 4.5 ~ 5.5 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-S15-S 4.5 ~ 5.5 2 15 0.134 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-D3-S 4.5 ~ 5.5 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.084/-0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-5-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-S3-S 10.8 ~ 13.2 2 3.3 0.606 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-S5-S 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-S9-S 10.8 ~ 13.2 2 9 0.223 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-S12-S 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-S15-S 10.8 ~ 13.2 2 15 0.134 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-D3-S 10.8 ~ 13.2 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-D5-S 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-D12-S 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.084/-0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-12-D15-S 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-12-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-S3-S 21.6 ~ 26.4 2 3.3 0.606 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-S5-S 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-S9-S 21.6 ~ 26.4 2 9 0.223 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-S12-S 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-S15-S 21.6 ~ 26.4 2 15 0.134 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-D3-S 21.6 ~ 26.4 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-D5-S 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-D12-S 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.084/-0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
DSM2-24-D15-S 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認DSM2-24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web