PDM1-Sシリーズ
PDM1-Sの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 産業標準6ピンのSIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PDM1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.236 x 0.366
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 6 x 9.3
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDM1-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDM1-S12-D12-S
PDM1-S15-S24-S 13.5 ~ 16.5 1 24 0.042 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web