アクティブ

PDQ10-Dシリーズ

1インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DC コンバータ

PDQ10-Dシリーズ
PDQ10-Dシリーズの別の画像
PDQ10-Dシリーズの底面図

概要

  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準2.54cm×2.54cmパッケージ
  • 4:1入力範囲
  • 5面シールドケース
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PDQ10-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのパッケージに収められた10W絶縁型DC-DCコンバータです。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大86%の効率を実現します。このシリーズは小型のDIPパッケージに収納されており、動作温度範囲が-40℃~+105℃と広いため、対流冷却装置に適しています。PDQ10-Dシリーズのターゲット・アプリケーションには、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、および携帯電子機器などがあります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 10.16
  • シリーズ出力(W)
     
    10

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDQ10-Q24-S3-D 9 ~ 36 8.25 3.3 2.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q24-S5-D 9 ~ 36 10 5 2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q24-S12-D 9 ~ 36 10 12 0.835 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q24-S15-D 9 ~ 36 10 15 0.666 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q24-D5-D 9 ~ 36 10 5/-5 1/ -1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-D5-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q24-D12-D 9 ~ 36 10 12/-12 0.416/-0.416 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-D12-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q24-D15-D 9 ~ 36 10 15/-15 0.333/-0.333 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q24-D15-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-S3-D 18 ~ 75 8.25 3.3 2.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-S5-D 18 ~ 75 10 5 2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-S12-D 18 ~ 75 10 12 0.835 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-S15-D 18 ~ 75 10 15 0.666 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-D5-D 18 ~ 75 10 5/-5 1/ -1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-D5-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-D12-D 18 ~ 75 10 12/-12 0.416/-0.416 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-D12-D サンプルの依頼 見積依頼
PDQ10-Q48-D15-D 18 ~ 75 10 15/-15 0.333/-0.333 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ10-Q48-D15-D サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink