PDQ30-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのパッケージに収められた30W絶縁型DC-DCコンバータです。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大90%の効率を実現します。このシリーズは小型のDIPパッケージに収納されており、動作温度範囲が-40℃~+105℃と広いため、対流冷却装置に適しています。PDQ30-Dシリーズのターゲット・アプリケーションには、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、および携帯電子機器などがあります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQ30-Q24-S3-D | 9 ~ 36 | 24.75 | 3.3 | 7.5 | CE |
PDQ30-Q24-S5-D | 9 ~ 36 | 30 | 5 | 6 | CE |
PDQ30-Q24-S12-D | 9 ~ 36 | 30 | 12 | 2.5 | CE |
PDQ30-Q24-S15-D | 9 ~ 36 | 30 | 15 | 2 | CE |
PDQ30-Q24-D12-D | 9 ~ 36 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 | CE |
PDQ30-Q24-D15-D | 9 ~ 36 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 | CE |
PDQ30-Q48-S3-D | 18 ~ 75 | 24.75 | 3.3 | 7.5 | CE |
PDQ30-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 30 | 5 | 6 | CE |
PDQ30-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 30 | 12 | 2.5 | CE |
PDQ30-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 30 | 15 | 2 | CE |
PDQ30-Q48-D12-D | 18 ~ 75 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 | CE |
PDQ30-Q48-D15-D | 18 ~ 75 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 | CE |