PDQE15-Dシリーズ
PDQE15-Dシリーズ
PDQE15-Dシリーズ - 別の画像
PDQE15-Dシリーズ - 底面図

概要

  • 15W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 91%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PDQE15-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのパッケージに収められた15W絶縁型DC-DCコンバータの製品シリーズです。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大91%の効率を実現します。DIPパッケージに収納され、-40℃~+105℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするターゲット・アプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDQE15-Q24-S3-D 9 ~ 36 13.2 3.3 4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-S3-D
PDQE15-Q24-S5-D 9 ~ 36 15 5 3 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-S5-D
PDQE15-Q24-S12-D 9 ~ 36 15 12 1.25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-S12-D
PDQE15-Q24-S15-D 9 ~ 36 15 15 1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-S15-D
PDQE15-Q24-S24-D 9 ~ 36 15 24 0.625 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-S24-D
PDQE15-Q48-S3-D 18 ~ 75 13.2 3.3 4 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-S3-D
PDQE15-Q48-S5-D 18 ~ 75 15 5 3 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-S5-D
PDQE15-Q48-S12-D 18 ~ 75 15 12 1.25 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-S12-D
PDQE15-Q48-S15-D 18 ~ 75 15 15 1 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-S15-D
PDQE15-Q48-S24-D 18 ~ 75 15 24 0.625 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-S24-D
PDQE15-Q24-D5-D 9 ~ 36 15 5/-5 1.5/-1.5 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-D5-D
PDQE15-Q24-D12-D 9 ~ 36 15 12/-12 0.625/-0.625 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-D12-D
PDQE15-Q24-D15-D 9 ~ 36 15 15/-15 0.5/-0.5 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-D15-D
PDQE15-Q24-D24-D 9 ~ 36 15 24/-24 0.312/-0.312 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q24-D24-D
PDQE15-Q48-D5-D 18 ~ 75 15 5/-5 1.5/-1.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-D5-D
PDQE15-Q48-D12-D 18 ~ 75 15 12/-12 0.625/-0.625 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-D12-D
PDQE15-Q48-D15-D 18 ~ 75 15 15/-15 0.5/-0.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-D15-D
PDQE15-Q48-D24-D 18 ~ 75 15 24/-24 0.312/-0.312 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE15-Q48-D24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web