NRND

PDQE30-Dシリーズ

1インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DC コンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PDQE30-Dシリーズ
PDQE30-D代替画像

概要

  • 30W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準2.54cm×2.54cmパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

PDQE30-DシリーズのDC-DCコンバータは、30Wの電力、最大88%の効率、広範の-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、小型DIPパッケージを使用しています。EN 62368-1認証PDQE30-Dは、産業用制御、電力、装置および通信アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDQE30-Q48-S5-D 18 ~ 75 30 5 6 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE30-Q48-S5-D
PDQE30-Q48-S12-D 18 ~ 75 30 12 2.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE30-Q48-S12-D
PDQE30-Q48-S15-D 18 ~ 75 30 15 2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE30-Q48-S15-D
PDQE30-Q48-S24-D 18 ~ 75 30 24 1.25 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE30-Q48-S24-D

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web