NRND
PDS1-Sシリーズ
NRND
4ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 1W
- 1:1入力範囲
- シングル非安定化出力
- 産業標準4ピンのSIPパッケージ
- -40~+105°Cの動作温度
- 最大8kVの帯電防止
- 無負荷時低消費電力
安全とコンプライアンス
- 安全基準 - 60950
- 安全認証 - UL/cUL
資料
説明
PDS1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。
仕様
-
なし
-
SIP
-
1500
-
60950
-
0.457 x 0.236 x 0.398
-
11.6 x 6 x 10.1
-
短絡